DATA SHEET
LP8758-B0 4相DC/DC降圧型コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 高効率の降圧型4相DC/DCコンバータ・コア
- 最大出力電流: 16A
- PWM-PFM自動切り換え動作と強制PWM動作
- 自動位相追加/シェディングおよび強制マルチフェーズ動作
- リモート差動帰還電圧センシング
- 出力電圧スルー・レートを30mV/µs~0.5mV/µsの範囲でプログラム可能
- VOUT範囲 = 0.5V~3.36V(DVS付き)
- プログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン遅延(イネーブル信号に同期)
- I2C互換インターフェイスのStandard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
- マスクをプログラム可能な割り込み機能
- 負荷電流測定
- 出力短絡および過負荷保護
- 拡散スペクトラム・モードおよび位相インターリーブによるEMIの低減
- 過熱警告および保護
- 低電圧誤動作防止(UVLO)