このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
UCC2154x は、MOSFET、IGBT、GaN パワー トランジスタを駆動するために最大 4A/6A のピーク電流をソース / シンクするように設計されたデュアル チャネル絶縁型ゲート ドライバ ファミリです。DWK パッケージの UCC2154x では、より高いバス電圧に対応するため、最小チャネル間隔を 3.3mm に広げています。
UCC2154x ファミリは、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、または 1 つのハーフ ブリッジ ドライバとして構成可能です。入力側は、5.7kVRMS の絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。
保護機能として、抵抗によりプログラム可能なデッド タイム、両方の出力を同時にシャットダウンするディセーブル機能、入力ピンでの最大 -5V、50ns までのスパイクに対する負電圧耐性があります。すべての電源が UVLO 機能を備えています。
部品番号 | IPK | REC.VDD 電源電圧の最小値 | パッケージ |
---|---|---|---|
UCC21540DW | 4.0A/6.0A | 9.2 V | DW (SOIC 16) |
UCC21540ADWK | 4.0A/6.0A | 6.0 V | DWK (SOIC 14) |
UCC21541DW | 1.5A/2.5A | 9.2 V | DW (SOIC 16) |
UCC21542DWK | 4.0A/6.0A | 9.2 V | DWK (SOIC 14) |
UCC21542ADWK | 4.0A/6.0A | 6.0 V | DWK (SOIC 14) |