DATA SHEET
UCC27282 クロス導通保護機能を搭載し、スイッチング損失が小さい 3A 120V ハーフブリッジ・ドライバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- ハイサイド / ローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
- 5V (標準値) の低電圧誤動作防止
- 入力インターロック
- イネーブル / ディスエーブル機能付き、DRC パッケージ
- 16ns (標準値) の伝搬遅延
- 立ち上がり時間 12ns、立ち下がり時間 10ns (1.8nF 負荷時)
- 1ns (標準値) の遅延マッチング
- 入力の負電圧の絶対最大定格:-5V
- HS の負電圧の絶対最大定格:-14V
- ±3A のピーク出力電流
- 絶対最大ブート電圧:120V
- ディスエーブル時の低消費電流 (7µA)
- ブートストラップ・ダイオードを内蔵
- 接合部温度 -40℃~140℃で動作を規定