このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TS3USB221 は、USB I/O 数が限られたハブまたはコントローラを備えたハンドセットおよび民生アプリケーション (例:携帯電話、デジタル カメラ、ノート PC) での High-Speed USB 2.0 信号のスイッチングに特化して設計された高帯域幅スイッチです。このスイッチは帯域幅が広く (1GHz)、エッジと位相の歪みを最小限に抑えて信号を通過させることができます。このデバイスは、USB ホスト デバイスからの差動出力を、対応する 2 つの出力のどちらかに多重化します。このスイッチは双方向であり、出力での高速信号の減衰は全くないか、あってもわずかです。TS3USB221 は、ビット間のスキューが小さく、チャネル間のノイズ分離が大きくなるよう設計されています。また、TS3USB221 は High-Speed USB 2.0 (480Mbps) などの各種規格に適合しています。
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
1D+ | 1 | I/O | USB port 1 |
1D– | 2 | I/O | |
2D+ | 3 | I/O | USB port 2 |
2D– | 4 | I/O | |
GND | 5 | — | Ground |
OE | 6 | I | Bus-switch enable |
D– | 7 | I/O | Common USB port |
D+ | 8 | I/O | |
S | 9 | I | Select input |
VCC | 10 | — | Supply voltage |