DATA SHEET
TPS560430-Q1 SIMPLE SWITCHER4V~36V、600mA、同期整流降圧コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- ESD HBM 分類レベル 2
- ESD CDM 分類レベル C5
- 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
- 入力電圧範囲:4V~36V
- 600mA の連続出力電流
- 最小スイッチオン時間:60ns
- 2.1MHz 固定の周波数
- 最大デューティ・サイクル:98%
- プリバイアス付き出力へのスタートアップをサポート
- ヒカップ・モードによる短絡保護
- 室温で許容誤差 ±0.5% の基準電圧
- 高精度のイネーブル
- 小型のソリューションと使いやすさ
- 同期整流器内蔵
- 設計を容易にする内部補償
- SOT-23-6 パッケージ
- ピン互換パッケージの 2 つのモード
- PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
- WEBENCH® Power Designer により、TPS560430-Q1 を使用するカスタム設計を作成