TLV61048 は、低電圧の電気二重層コンデンサおよびシングルセル・リチウムイオン・バッテリで駆動する製品向けの電源ソリューションを提供する非同期整流昇圧コンバータです。4.7A (標準値) の電流制限付き電源スイッチを内蔵し、最大負荷電流の供給を犠牲にすることなく、入力電源の放電性能を拡張できます。また、さまざまな小型の外付けインダクタおよび出力コンデンサを使用して、簡単に設計できます。
FREQ ピンの設定で 600kHz または 1MHz のスイッチング周波数を選択でき、軽負荷時には PFM 動作に移行して効率を高めます。また、内蔵された 2ms のソフトスタート機能により、突入電流を最小限に抑制できます。
TLV61048 は 3mm × 3mm の 6 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLV61048 | SOT-23 (6) | 2.90mm×1.60mm |
日付 | リビジョン | 注 |
---|---|---|
2019 年 3 月 | * | 初版 |