DATA SHEET
TCAN4550-Q1 車載対応、コントローラおよびトランシーバ内蔵、CAN FD (コントローラ・エリア・ネットワーク、フレキシブル・データ・レート) システム・ベース・チップ、
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 機能安全品質管理
- CAN FD トランシーバとシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を内蔵した CAN FD コントローラ
- ISO 11898-1:2015 と Bosch M_CAN リビジョン 3.2.1.1 の両方をサポートする CAN FD コントローラ
- ISO 11898-2:2016 の要件に適合
- 最高 18MHz の SPI クロック速度で、最高 8Mbps の CAN FD データ・レートをサポート
- Classic CAN と後方互換
- 通常、スタンバイ、スリープ、フェイルセーフの各動作モードを使用可能
- マイクロプロセッサ用の 3.3V~5V の入出力ロジックのサポート
- CAN バスでの広い動作範囲
- 低ドロップアウトの電圧レギュレータを内蔵し、CAN トランシーバに 5V を、外部デバイスに最大 70mA を供給
- 電源非接続時の最適化された挙動
- バスおよびロジック端子は高インピーダンス
(動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷) - 電源オンおよびオフ時のグリッチ・フリー動作