DATA SHEET
TXB0304 自動方向検出機能搭載 4 ビット双方向レベル・シフタ/電圧トランスレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 完全に対称な電源電圧:A ポートで 0.9V~3.6V、B ポートで 0.9V~3.6V
- VCC 絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態になる
- VCCA を基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
- 低消費電力:5μA 以下 (ICCA、ICCB)
- Ioffにより部分的パワーダウン・モードをサポート
- JESD 78、Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
- JESD 22を超えるESD保護
- 8000V、人体モデル (A114-B)
- 1000V、荷電デバイス・モデル (C101)