DATA SHEET
BQ25887 I2C 制御の 2 セル、2A 昇圧モード・バッテリ充電器、セル・バランシング対応、USB 入力用
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 高効率の 2A、1.5MHz スイッチ・モード昇圧型充電器
- 5V アダプタ、7.6V バッテリ、1A 充電で 93.4% の充電効率
- USB 入力および 2 セルのリチウムイオン・バッテリ用に最適化
- 軽負荷動作向けに、低消費電力の PFM モードを選択可能
- 単一入力で、USB 入力アダプタに対応
- 3.9V~6.2V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 20V
- USB2.0、USB3.0 規格のアダプタに対応する入力電流制限 (100mA 分解能で 500mA~3.3A)
- 最高 5.5V の入力電圧制限による最大電力トラッキング
- セル・バランシングおよび I2C 制御を搭載
- 内蔵 FET により、最大 400mA の電流をバランシング
- 自動セル・バランシングとデフォルトのレジスタ設定
- 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
- 内蔵の 16 ビット ADC によりシステムを監視 (BUS 電圧および電流、各セルの電圧、充電電流、NTC およびダイ温度)
- すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
- 高精度
- ±0.5% の充電電圧レギュレーション
- ±5% の充電電流レギュレーション
- ±7.5% の入力電流レギュレーション
- 安全性
- 充電でのバッテリ温度センシング
- サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン