DATA SHEET
SN6501 絶縁電源用のトランス・ドライバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 小型トランス用のプッシュプル・ドライバ
- 3.3V または 5V のシングル電源
- 1 次側の高い電流駆動能力
- 5V 電源:350mA (最大値)
- 3.3V 電源:150mA (最大値)
- 整流出力のリップルが小さいため、小型の出力コンデンサを使用可能
- 小型の 5 ピン SOT-23 パッケージ