DATA SHEET
TPS62840 1.8V~6.5V、750mA、IQ 60nA の降圧型コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 静止電流:60nA
- IQ 120nA の 100% デューティ・サイクル・モード
- 入力電圧範囲 VIN:1.8V~6.5V
- 出力電流:最大 750mA
- RF 対応 DCS-Control™
- 1µA の IOUT で 80% の効率 (3.6VIN から 1.8VOUT へ)
- VSET ピンで選択可能な 16 の出力電圧
- PFM/PWM 自動遷移モードまたは強制 PWM モード
- 選択可能な強制 PWM モードと STOP モード
- 出力放電機能
- 25nA のシャットダウン電流
- SON-8、WCSP-6、熱特性強化型 HVSSOP-8 パッケージ