DATA SHEET
TLIN1028-Q1車載用 LIN 125mA システム・ベース・チップ (SBC)
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
- ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層仕様 ISO/DIS 17987-4 と LIN 用 SAEJ2602 推奨プラクティスに準拠
- 機能安全対応
- 12V アプリケーションをサポート
- 広い動作範囲
- LIN バスのフォルト保護:±58V
- 3.3V または 5V 対応の LDO 出力
- スリープ・モード:消費電流が非常に小さいため、
以下からのウェイクアップ・イベントが可能:- LIN バスまたは EN ピン経由のローカル・ウェイクアップ
- 電源オン / オフ時にグリッチが発生しない
- 保護機能:
- ESD 保護、VSUP 低電圧保護
- TXD ドミナント・タイムアウト (DTO) 保護、サーマル・シャットダウン
- 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
- DRB および DDA パッケージで最大 125mA の VCC ソース
- 自動光学検査 (AOI) に適した SOIC (8)、HSOIC (8)、リードレス VSON (8) パッケージで供給