JAJSII4 February   2020 AFE44I30

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
    1.     Device Images
      1.      概略回路図
  4. 4デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 4.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 4.2 サポート・リソース
    3. 4.3 商標
    4. 4.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 4.5 Glossary
  5. 5メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 最大 24 位相の信号取得をサポート
  • 各位相に 6 つの LED、4 つの PD を柔軟に割り当て
  • 異なるセンサから、異なるデータ・レートで同時に信号を取得
  • 正確で連続的な心拍数モニタリング
    • 16μA の PD 電流で最大 108dB のシステム SNR
    • 小さな電流でウェアラブル・デバイスの連続動作が可能、標準値:LED で 15μA、レシーバで 20μA
  • トランスミッタ
    • 共通アノード LED 構成をサポート
    • LED 電流を 25 mA~250 mA の範囲で 8 ビットでプログラム可能
    • 個別に位相ごとに電流を制御することで 2 つの LED を同時に点灯するモード
    • LED のオン時間を位相ごとにプログラム可能
    • SpO2、HRM、複数波長 HRM 向けに 6 つの LED を同時にサポート
  • レシーバ
    • 4 つの時分割多重フォトダイオード入力をサポート
    • 2 つの並列レシーバ (2 組の TIA / フィルタ)
    • 位相ごとに 8 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 255μA) な、独立した環境オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
    • 位相ごとに 5 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 15.5µA) な、独立した LED オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
    • 100dB に迫る環境除去 (最高 10Hz)
    • 帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
    • トランスインピーダンス・ゲイン:3.7kΩ~1MΩ
  • 外部クロックおよび内部発振器モードをサポート
  • システムのマスタ・クロックと同期してデータを取得するオプション
  • 環境、LED の自動 DC キャンセル
  • サンプル深度 128 の FIFO
  • I2C インターフェイス
  • 2.6mm × 2.1mm DSBGA、0.4mm ピッチ
  • 電源:Rx:1.7V~1.9V (LDO バイパス)、1.9V~3.6V (LDO 有効)、Tx:3V~5.5V、IO:1.7~3.6V