DATA SHEET
AMC3306M05 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、±50mV 入力対応、強化絶縁型デルタ・シグマ変調器
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 3.3V または 5V 単一電源、DC/DC コンバータ内蔵
- シャント抵抗による電流測定用に最適化された ±50mV の入力電圧範囲
- 小さな DC 誤差:
- オフセット誤差:±50μV (最大値)
- オフセット・ドリフト:±0.4µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
- ゲイン・ドリフト:±35ppm/℃ (最大値)
- 高 CMTI:75kV/µs (最小値)
- システム・レベル診断機能
- 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
- 安全関連の認定:
- DIN VDE V 0884-11 に準拠した強化絶縁耐圧:6000VPEAK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:4250VRMS (1 分間)
- 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:–40℃~+125℃