DATA SHEET
TPS2291xx 5.5V、2A、37mΩ オン抵抗ロード・スイッチ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- シングル・チャネル負荷スイッチを内蔵
- 入力電圧範囲:1.05V~5.5V
- 低いオン抵抗 (RON)
- VIN = 5V で RON = 37mΩ (標準値)
- VIN = 3.3V で RON = 38mΩ (標準値)
- VIN = 1.8V で RON = 43mΩ (標準値)
- 最大連続スイッチ電流 2A
- 低い静止電流
- 制御入力スレッショルドが低いため、最低 1V の GPIO が使用可能
- スルーレート制御
- tR(TPS22914B/15B) = 64µs (VIN = 3.3V の場合)
- tR(TPS22914C/15C) = 913µs (VIN = 3.3V の場合)
- クイック出力放電 (QOD) (TPS22915 のみ)
- 超小型ウェハー・チップ・スケール・パッケージ
- 0.78mm × 0.78mm、0.4mm ピッチ、
0.5mm 高さ (YFP)
- ESD 性能は JESD 22 に準拠しテスト済み