DATA SHEET
BQ25792 デュアル入力セレクタおよび USB PD 3.0 OTG 出力付き、I2C 制御、1~4 セル、5A 昇降圧バッテリ・チャージャ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- あらゆる USB PD 3.0 プロファイルをサポートする 1~4 セル・バッテリ向け高電力密度、高集積昇降圧チャージャ
- 4 つのスイッチング MOSFET (BATFET) を内蔵
- 入力および充電電流検出機能を内蔵
- 高効率
- 750kHz または 1.5MHz のスイッチング周波数
- 5A の充電電流 (分解能 10mA)
- 96.5% の効率:20V 入力から 3A で 16V バッテリを充電する場合
- 幅広い入力電源をサポート
- 3.6V~24V の広い入力動作電圧範囲、30V の絶対最大定格
- 最大 22V の入力電圧ダイナミック・パワー・マネージメント (VINDPM) と最大 3.3A の入力電流ダイナミック・パワー・マネージメント (IINDPM) に対応した最大電力トラッキング
- USB BC1.2、SDP、CDP、DCP、HVDCP、非標準アダプタを検出
- 電源を選択するためのデュアル入力電源マルチプレクサ・コントローラ (オプション)
- Narrow VDC (NVDC) パワー・パス・マネージメント機能
- バッテリから USB ポートへの電源供給 (USB OTG)
- 2.8V~22V の OTG 出力電圧 (分解能 10mV) により USB-PD PPS をサポート
- 最大 3.32A の OTG 出力電流レギュレーション (分解能 40mA)
- 柔軟性の高い、自律および I2C モードにより最適なシステム性能を実現
- 電圧、電流、温度を監視するための 16 ビット ADC を内蔵
- 小さいバッテリ静止電流
- 21µA (バッテリのみの動作)
- 600nA (チャージャ・シャットダウン・モード)
- 高い精度
- 2S~4S バッテリで +0.65%~-0.85% の充電電圧レギュレーション
- ±5% の充電電流レギュレーション
- ±5% の入力電流レギュレーション
- 安全性
- サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
- 入力 / バッテリの OVP と OCP
- コンバータ MOSFET の OCP
- 充電安全タイマ
- パッケージ