内蔵保護機能によるシステムの信頼性向上
TIOS102(x) デバイスは、ハイサイド、ローサイド、またはプッシュプル・ドライバとして構成可能です。これらのデバイスは、最高 1.2kV (500Ω) の IEC 61000-4-5 サージに耐えられ、逆極性保護機能が内蔵されています。
ピンによりプログラム可能なインターフェイスにより、回路と簡単に接続できます。出力電流制限は、外付けの抵抗を使用して構成できます。低電圧、過電流、過熱状態に対するフォルト通知および内部保護機能が備わっています。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
TIOS102 | VSON (10) | 3mm×3mm |
TIOS1023 | ||
TIOS1025 | ||
TIOS102 | DSBGA (12) | 2.45mm × 1.7mm |
TIOS1023L |