高性能設計:
多様なアプリケーションに対応する設計:
複数の出力トポロジ、パッケージ・タイプ:
TLV841 は、超小型の DSBGA パッケージに ±0.5% のスレッショルド精度を備えたナノパワー高精度電圧監視 IC です。TLV841 には 3 つのピン配置バリエーション (S、M、C) があり、クラス最小のソリューション・サイズで多くの独自オプションを提供します。ヒステリシスに加えてプログラム可能な遅延が内蔵されているので、電圧レールやプッシュ・ボタン信号を監視するときに誤リセット信号が発生することを防止できます。TLV841S のアクティブ LOW 出力では、SENSE ピンと RESET ピンの間に外付け抵抗を追加することで、電圧スレッショルドのヒステリシスを増やすことができます。TLV841 は、高精度、低消費電力、クラス最高の機能を最小のコンパクトなフォーム・ファクタで実現しており、パーソナル製品やコンシューマ製品など、幅広いバッテリ駆動アプリケーションに最適なソリューションを提供します。
VDD ピンと SENSE ピンが別になっているので (TLV841S) 、高信頼性システムで求められる冗長性を実現できます。SENSE が VDD から分離されており、VDD 以外のレール電圧を監視することも、プッシュボタン入力として使用することもできます。SENSE ピンは高インピーダンス入力なので外付け抵抗を使うこともできます。TLV841S は、外付けコンデンサなしで固定リセット遅延タイミング・オプションを提供します。TLV841C を使用すると、CT ピンがフローティングのままになっているときの最小遅延を含め、リセット時間遅延をプログラム可能です。TLV841M には独立したマニュアル・リセット (MR) ピンがあり、外部信号で強制的にリセット状態にすることも、プッシュ・ボタン入力として使用することも可能です。TLV841M は、VDD および MR ピン監視用に設定できるので、シンプルな 2 チャネル監視回路ソリューションを作成できます。TLV841は、-40℃~+125℃ (TA) の温度範囲で動作します。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV841 | DSBGA (4) | 0.73mm×0.73mm |
#T5753602-2 shows the device naming nomenclature to compare the different device variants. See Table 12-1 for a more detailed explanation. Please contact Texas Instruments for availability of variant options.