ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

ウェハー・チップ・スケール・パッケージ (WCSP) 封止、調整可能なリリース遅延時間、超低電圧ナノパワー・スーパーバイザ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.505, 4.1, adjustable Features Manual reset capable, Reset time delay, Separate VDD & sense Reset threshold accuracy (%) 0.5 Iq (typ) (mA) 0.00012 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0.04 Supply voltage (min) (V) 0.7 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.505, 4.1, adjustable Features Manual reset capable, Reset time delay, Separate VDD & sense Reset threshold accuracy (%) 0.5 Iq (typ) (mA) 0.00012 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0.04 Supply voltage (min) (V) 0.7 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YBH) 4 0.64 mm² 0.8 x 0.8

高性能設計:

  • わずかな静止電流:125nA (標準値)
  • 高いスレッショルド精度:±0.5% (標準値)
  • 高精度ヒステリシス (VHYS) を内蔵:5% (標準値)

多様なアプリケーションに対応する設計:

  • 動作電圧範囲:0.7V~5.5V
  • 調整可能なスレッショルド電圧:0.505V (標準値)
  • 固定 (VIT-) 電圧:0.8V~4.9V (0.1V 刻み)
  • 独立した SENSE ピン (TLV841S)
  • アクティブ LOW のマニュアル・リセット (MR) (TLV841M)
  • TLV841 のプッシュ・ボタン監視 (S/M バリアント)
  • リセット遅延時間をプログラム可能 (tD):コンデンサ・ベースのプログラマブル (TLV841C)
    • 最小遅延時間:40µs (標準値)、コンデンサなしの場合
  • リセット遅延時間をプログラム可能 (tD):固定時間遅延オプション (TLV841M および TLV841S)
    • 40µs、2ms、10ms、30ms、50ms、 80ms、 100ms、150ms、200ms
  • 温度範囲:–40℃~+125℃

複数の出力トポロジ、パッケージ・タイプ:

  • TLV841xxDL:オープン・ドレイン、アクティブ LOW (RESET)
  • TLV841xxPL:プッシュプル、アクティブ LOW (RESET)
  • TLV841xxDH:オープン・ドレイン、アクティブ HIGH (RESET)
  • TLV841xxPH:プッシュプル、アクティブ HIGH (RESET)
  • パッケージ:0.73mm x 0.73mm DSBGA

高性能設計:

  • わずかな静止電流:125nA (標準値)
  • 高いスレッショルド精度:±0.5% (標準値)
  • 高精度ヒステリシス (VHYS) を内蔵:5% (標準値)

多様なアプリケーションに対応する設計:

  • 動作電圧範囲:0.7V~5.5V
  • 調整可能なスレッショルド電圧:0.505V (標準値)
  • 固定 (VIT-) 電圧:0.8V~4.9V (0.1V 刻み)
  • 独立した SENSE ピン (TLV841S)
  • アクティブ LOW のマニュアル・リセット (MR) (TLV841M)
  • TLV841 のプッシュ・ボタン監視 (S/M バリアント)
  • リセット遅延時間をプログラム可能 (tD):コンデンサ・ベースのプログラマブル (TLV841C)
    • 最小遅延時間:40µs (標準値)、コンデンサなしの場合
  • リセット遅延時間をプログラム可能 (tD):固定時間遅延オプション (TLV841M および TLV841S)
    • 40µs、2ms、10ms、30ms、50ms、 80ms、 100ms、150ms、200ms
  • 温度範囲:–40℃~+125℃

複数の出力トポロジ、パッケージ・タイプ:

  • TLV841xxDL:オープン・ドレイン、アクティブ LOW (RESET)
  • TLV841xxPL:プッシュプル、アクティブ LOW (RESET)
  • TLV841xxDH:オープン・ドレイン、アクティブ HIGH (RESET)
  • TLV841xxPH:プッシュプル、アクティブ HIGH (RESET)
  • パッケージ:0.73mm x 0.73mm DSBGA

TLV841 は、超小型の DSBGA パッケージに ±0.5% のスレッショルド精度を備えたナノパワー高精度電圧監視 IC です。TLV841 には 3 つのピン配置バリエーション (S、M、C) があり、クラス最小のソリューション・サイズで多くの独自オプションを提供します。ヒステリシスに加えてプログラム可能な遅延が内蔵されているので、電圧レールやプッシュ・ボタン信号を監視するときに誤リセット信号が発生することを防止できます。TLV841S のアクティブ LOW 出力では、SENSE ピンと RESET ピンの間に外付け抵抗を追加することで、電圧スレッショルドのヒステリシスを増やすことができます。TLV841 は、高精度、低消費電力、クラス最高の機能を最小のコンパクトなフォーム・ファクタで実現しており、パーソナル製品やコンシューマ製品など、幅広いバッテリ駆動アプリケーションに最適なソリューションを提供します。

VDD ピンと SENSE ピンが別になっているので (TLV841S) 、高信頼性システムで求められる冗長性を実現できます。SENSE が VDD から分離されており、VDD 以外のレール電圧を監視することも、プッシュボタン入力として使用することもできます。SENSE ピンは高インピーダンス入力なので外付け抵抗を使うこともできます。TLV841S は、外付けコンデンサなしで固定リセット遅延タイミング・オプションを提供します。TLV841C を使用すると、CT ピンがフローティングのままになっているときの最小遅延を含め、リセット時間遅延をプログラム可能です。TLV841M には独立したマニュアル・リセット (MR) ピンがあり、外部信号で強制的にリセット状態にすることも、プッシュ・ボタン入力として使用することも可能です。TLV841M は、VDD および MR ピン監視用に設定できるので、シンプルな 2 チャネル監視回路ソリューションを作成できます。TLV841は、-40℃~+125℃ (TA) の温度範囲で動作します。

TLV841 は、超小型の DSBGA パッケージに ±0.5% のスレッショルド精度を備えたナノパワー高精度電圧監視 IC です。TLV841 には 3 つのピン配置バリエーション (S、M、C) があり、クラス最小のソリューション・サイズで多くの独自オプションを提供します。ヒステリシスに加えてプログラム可能な遅延が内蔵されているので、電圧レールやプッシュ・ボタン信号を監視するときに誤リセット信号が発生することを防止できます。TLV841S のアクティブ LOW 出力では、SENSE ピンと RESET ピンの間に外付け抵抗を追加することで、電圧スレッショルドのヒステリシスを増やすことができます。TLV841 は、高精度、低消費電力、クラス最高の機能を最小のコンパクトなフォーム・ファクタで実現しており、パーソナル製品やコンシューマ製品など、幅広いバッテリ駆動アプリケーションに最適なソリューションを提供します。

VDD ピンと SENSE ピンが別になっているので (TLV841S) 、高信頼性システムで求められる冗長性を実現できます。SENSE が VDD から分離されており、VDD 以外のレール電圧を監視することも、プッシュボタン入力として使用することもできます。SENSE ピンは高インピーダンス入力なので外付け抵抗を使うこともできます。TLV841S は、外付けコンデンサなしで固定リセット遅延タイミング・オプションを提供します。TLV841C を使用すると、CT ピンがフローティングのままになっているときの最小遅延を含め、リセット時間遅延をプログラム可能です。TLV841M には独立したマニュアル・リセット (MR) ピンがあり、外部信号で強制的にリセット状態にすることも、プッシュ・ボタン入力として使用することも可能です。TLV841M は、VDD および MR ピン監視用に設定できるので、シンプルな 2 チャネル監視回路ソリューションを作成できます。TLV841は、-40℃~+125℃ (TA) の温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV841 小型 nanoPower 電圧監視 IC、WCSP パッケージ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 2月 14日
技術記事 Three reasons to add a voltage supervisor to your next wearable power design PDF | HTML 2021年 6月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) TLV841EVM Voltage Supervisor User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV841EVM — TLV841 調整可能なリセット遅延時間、超低電圧ナノパワー・スーパーバイザの評価基板

TLV841 評価基板 (EVM) は、4 ピン WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) に封止済みの電圧スーパーバイザとリセット IC である TLV841 を評価するためのプラットフォームです。TLV841 は、最大 6V の動作に対応していると同時に、1.5μA (最大) の低静止電流を維持し、最大誤差 ±2% の精度を達成します。

TLV841EVM は、フレキシビリティの最大化を意図してボード上に専用配置した複数のジャンパを使用する方法で、これら 3 種類のデバイス バリエーションすべてと複数の出力トポロジーをサポートします。詳細については、データシートをご覧ください。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TLV841 PSpice Transient Model (CT Version)

SLVMDL7.ZIP (71 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV841 PSpice Transient Model (MRB Version)

SLVMDL8.ZIP (225 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV841 PSpice Transient Model (SENSE Version)

SLVMDL6.ZIP (209 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBH) 4 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ