TLV841EVM

TLV841 調整可能なリセット遅延時間、超低電圧ナノパワー・スーパーバイザの評価基板

TLV841EVM

購入

概要

TLV841 評価基板 (EVM) は、4 ピン WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) に封止済みの電圧スーパーバイザとリセット IC である TLV841 を評価するためのプラットフォームです。TLV841 は、最大 6V の動作に対応していると同時に、1.5μA (最大) の低静止電流を維持し、最大誤差 ±2% の精度を達成します。

TLV841EVM は、フレキシビリティの最大化を意図してボード上に専用配置した複数のジャンパを使用する方法で、これら 3 種類のデバイス バリエーションすべてと複数の出力トポロジーをサポートします。詳細については、データシートをご覧ください。

特長
  • 4 ピン WCSP (YBH)
  • ナノアンペア単位の電源電流
  • 固定またはプログラマブルなセンス遅延
  • プッシュ・ボタン・モニタ
  • オープン・ドレイン / プッシュ・プル出力トポロジ
スーパーバイザとリセット IC
TLV841 ウェハー・チップ・スケール・パッケージ (WCSP) 封止、調整可能なリリース遅延時間、超低電圧ナノパワー・スーパーバイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV841EVM — TLV841 evaluation module for ultra-low-voltage nanopower supervisor with adjustable release delay

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV841EVM Voltage Supervisor User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 15日
データシート TLV841 小型 nanoPower 電圧監視 IC、WCSP パッケージ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 2月 14日
データシート TLV841 小型 nanoPower 電圧監視 IC、WCSP パッケージ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 8月 18日
証明書 TLV841EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 11月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ