DATA SHEET
TPS16530 58V、4.5A eFuse、負荷過渡時のパルス電流対応
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 動作電圧範囲 4.5V~58V、
絶対最大定格 67V - 58V、RON 31mΩ のホットスワップ FET を内蔵
- 電流制限を 0.6A~4.5A に調整可能 (±7%)
- 56V 動作向けの IPC9592B クリアランス (20 ピン HTSSOP)
- 負荷過渡に対する 2 倍のパルス電流サポート
- 低い静止電流:21µA (シャットダウン時)
- UVLO カットオフを ±2% 精度で調整可能
- 出力スルーレート制御を調整して突入電流を制限可能
- デバイス起動中のサーマル・レギュレーションにより大容量および未知の容量性負荷を充電可能
- パワー・グッド出力 (PGOOD)
- 過電流フォルト応答オプションとして、自動再試行とラッチオフを選択可能 (MODE)
- アナログ電流モニタ (IMON) 出力 (±6%)
- 使いやすい 20 ピン HTSSOP および
24 ピン VQFN パッケージで供給