DATA SHEET
UCC28781-Q1 ゼロ電圧スイッチング・フライバック・コントローラ、専用同期整流ゲート・ドライブ付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード1、TA:-40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4A
- 機能安全対応
- スイッチング周波数:> 500kHz
- ピーク効率:93% 超
- 50mW 未満のスタンバイ電力を実現 (基本システム)
- 適応型制御によるゼロ電圧スイッチング (ZVS) およびデッドタイム最適化
- 過渡応答も可聴ノイズも犠牲にしない EMI 周波数ディザリング
- プログラム可能な適応型バースト・モード (ABM) (内部補償付き)
- 過熱、過電圧、出力短絡、過電流、過電力、ピン・フォルト保護機能
- 自動回復フォルト応答
- 4mm × 4mm の 24 ピン QFN パッケージ