DATA SHEET
TCA9416 立ち上がり時間アクセラレータ搭載、超低電圧 I2C トランスレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- I2C アプリケーションの SDA および SCL ライン用の 2 ビット双方向トランスレータ
- 方向ピンを必要としない双方向電圧レベル変換
- OE = 0V または VCC = 0V 時に出力 SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_B ピンはハイ・インピーダンス
- すべての SDA および SCL ピンの内部 10kΩ プルアップ抵抗は、それぞれの VCC 電圧に基づいて有効化
- A ポートと B ポートの両方で 1.08V~3.6V
- VCC 絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートが高インピーダンス状態になる (プルアップを除く)
- 電源投入のシーケンス不要:VCCA と VCCB のどちらからでも立ち上げ可能
- 低 Ioff:VCCA または VCCB = 0V 時に 2.5µA
- OE 入力は VCCA に直結、または GPIO により制御可能
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 2500V、人体モデル (A114-B)
- 1500V、デバイス帯電モデル (C101)