Classical CAN をサポート:1Mbps
ISOW1044 デバイスは、ガルバニック絶縁されたコントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) トランシーバで、絶縁型 DC/DC コンバータが内蔵されており、スペースに制約のある絶縁設計のための別の絶縁型電源が不要になります。低放射の絶縁型 DC/DC コンバータは、単純な 2 層 PCB でフェライト・ビーズを 2 個使用するだけで、CISPR 32 放射エミッション Class B 規格に適合可能です。ボード上の他の回路への電力供給には、追加の 20mA 出力電流を使用できます。10Mbps GPIO チャネルを内蔵しているため、追加のデジタル・アイソレータやフォトカプラを使わずに、診断、LED 表示、電源監視が可能です。
機能 | ISOW1044 | ISOW1044B |
---|---|---|
保護レベル | 強化 | 基本 |
サージ・テスト電圧 | 10kVPK | 7.8kVPK |
定格絶縁電圧 | 5000VRMS | 5000VRMS |
動作電圧 | 1000VRMS/1500 VPK | 1000VRMS/1500 VPK |
パッケージ | DFM (20) | DFM (20) |
本体サイズ (公称) | 12.83mm × 7.5mm | 12.83mm × 7.5mm |