このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TMUX405x デバイスは、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) マルチプレクサ (MUX) です。TMUX4051 は 8:1、1 チャネル マルチプレクサ、TMUX4052 は 4:1、2 チャネル マルチプレクサ、TMUX4053 は 2:1、3 チャネル スイッチです。これらのデバイスは、単一電源 (5V~24V)、デュアル電源 (最大 ±12V)、または非対称電源 (VDD = 12V、VSS = -5V など) で動作します。電源電圧範囲が広い TMUX405x デバイスは、バッテリ試験装置から家電製品まで、幅広いアプリケーションで使用できます。
TMUX405x デバイスは、ソース (Sx) ピンおよびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログ信号をサポートします。すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性があります。
部品番号 (1) | チャネル数 | パッケージ (2) |
---|---|---|
TMUX4051 | 1 チャネル | PW (TSSOP、16) |
TMUX4052 | 2 チャネル | DYY (SOT-23-THIN、16) |
TMUX4053 | 3 チャネル | BQB (WQFN、16) |