外部のハイサイド・スイッチ MOSFET
外部の逆極性保護 MOSFET
LM74502、LM74502H は、外付けのバック・ツー・バック接続型 N チャネル MOSFET と組み合わせて動作し、低損失の逆極性保護および負荷切断ソリューションを実現するコントローラです。このデバイスは、過電圧保護機能を備えたロード・スイッチとして、ハイサイド MOSFET を駆動するように構成することもできます。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V 入力のシステムなど多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えて、負荷を保護できます。LM74502、LM74502H は逆電流ブロックに未対応で、入力逆極性保護のみに適しています。
LM74502 コントローラは、外付け N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ・ゲート駆動を提供します。イネーブル・ピンが Low の場合、コントローラはオフになり、消費電力は約 1µA に抑えられます。このため、スリープ・モードに入るとシステム電流が小さくなります。LM74502 および LM74502H はプログラム可能な過電圧および低電圧保護を搭載し、これらのフォルト・イベントが発生した場合、入力ソースから負荷を遮断します。これらのデバイスは 2.9mm × 1.6mm の 8 ピン DDF パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM74502 | SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm |
LM74502H |