DATA SHEET
TMUX646 1.8V ロジック対応、6GHz、5V、2:1 (SPDT)、10 チャネル MIPI スイッチ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 電源電圧範囲:1.5V~5.5V
- 10 チャネル、2:1 双方向スイッチ
- MIPI CSI/DSI、SATA、LVDS、RGMII、DDR、イーサネット・インターフェイスをサポート
- 電源オフ保護:
VDD = 0V のとき I/O は Hi-Z - 低 RON:6Ω (標準値)
- 高帯域:6GHz
- 超低クロストーク:-40dB
- 低消費電力のディセーブル・モード
- 1.2V ロジック互換
- 双方向の信号パス
- ESD 保護:
- 人体モデル (HBM) で 6kV
- 人体モデル (CDM) で 2kV