TMUX646
- 電源電圧範囲:1.5V~5.5V
- 10 チャネル、2:1 双方向スイッチ
- MIPI CSI/DSI、SATA、LVDS、RGMII、DDR、イーサネット・インターフェイスをサポート
- 電源オフ保護: VDD = 0V のとき I/O は Hi-Z
- 低 RON:6Ω (標準値)
- 高帯域: 6GHz
- 超低クロストーク:-40dB
- 低消費電力のディセーブル・モード
- 1.2V ロジック互換
- 双方向の信号パス
- ESD 保護:
- 人体モデル (HBM) で 6kV
- 人体モデル (CDM) で 2kV
TMUX646 は、高速アプリケーション用に最適化された 10 チャネル (5 差動) の単極双投双方向スイッチです。 TMUX646 は、複数の MIPI 準拠デバイスを単一の CSI/DSI、C-PHY/D-PHY モジュールに接続しやすくするよう設計されています。本デバイスは SATA、SAS、MIPI DSI/CSI、LVDS、RGMII、DDR、イーサネット・インターフェイスもサポートしています。
このデバイスは帯域幅が 6GHz で、チャネル間のスキューが低く、信号の劣化が少なく、レイアウト損失を補償するため広いマージンがあります。消費電流が小さいため、携帯電話や他の個人用電子機器など、低消費電力のアプリケーションの要求を満たすことができます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TMUX646EVM — TMUX646 ZEC パッケージ封止、10 チャネル・スイッチの評価基板
TMUX646EVM は、36 ピン BGA (ZEC) パッケージに封止した TMUX646 デバイスの評価をサポートしています。この評価基板を使用すると、特に DC パラメータを対象にして、TMUX646 デバイスの迅速なプロトタイプ製作やテストを実施できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZEC) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。