TMUX646EVM

TMUX646 ZEC パッケージ封止、10 チャネル・スイッチの評価基板

TMUX646EVM

購入

概要

TMUX646EVM は、36 ピン BGA (ZEC) パッケージに封止した TMUX646 デバイスの評価をサポートしています。この評価基板を使用すると、特に DC パラメータを対象にして、TMUX646 デバイスの迅速なプロトタイプ製作やテストを実施できます。

特長
  • BGA (ZEC) パッケージに封止した 36 ピン TMUX646 の迅速なプロトタイプ製作とテストのセットアップ。
  • 1 個の TMUX646 (U1) が取り付け済みです。1 チャネルの SMA テストを実施できるように、もう 1 個の TMUX646 向けのパッド (U2) も利用できます。
  • U1 と U2 の両方に対応する複数の電源デカップリング・コンデンサを取り付け済みです。U1 に対応して、追加の 0603 コンデンサ・パッドも利用できます。
  • U1 に対応するすべてのアナログ I/O ピンに、シングルエンド負荷または差動負荷という形で抵抗とコンデンサを追加するための部品フットプリント・オプションが利用可能です。
  • 1 チャネルの SMA I/O を使用するテストを実施できるように、6 個の SMA パッド (TMUX646 の 1 チャネル) に加えて、U2 に対応する複数の終端抵抗パッドも利用できます。
プロトコル固有のスイッチ / マルチプレクサ
TMUX646 1.8V ロジック対応、6GHz、5V、2:1 (SPDT)、10 チャネル MIPI スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUX646EVM — TMUX646 evaluation module for 10-channel switch in ZEC package

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMUX646EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 5月 11日
データシート TMUX646 1.8V ロジック対応、6GHz、5V、2:1 (SPDT)、10 チャネル MIPI スイッチ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 6月 1日
証明書 TMUX646EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ