このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LMR38020 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品を最小限に押さえています。LMR38020 は最低 4.2V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、入力範囲が広い産業用アプリケーションおよび MHEV/EV システムに最適です。
LMR38020 は、高精度イネーブルを使って幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。内蔵のフィルタと遅延を備えたパワー・グッド・フラグは、システムの実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。このデバイスは疑似ランダム拡散スペクトラムを内蔵し、EMI を最小限に抑えます。また、200kHz~2.2MHz の広い範囲でスイッチング周波数を構成し、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けることができます。また、効率向上のために低い動作周波数を選択することも、ソリューション小型化のために高い動作周波数を選択することも可能です。
このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR38020 は、8 ピンの HSOIC PowerPAD 回路パッケージで供給されます。
Changes from Revision D (August 2023) to Revision E (September 2023)
Changes from Revision C (January 2022) to Revision D (August 2023)
Changes from Revision B (November 2021) to Revision C (January 2022)
Changes from Revision A (October 2021) to Revision B (November 2021)