ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR38020

アクティブ

40μA の静止電流 (IQ)、4.2V ~ 80V、2A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 機能安全対応
  • 堅牢な 産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4.2V~80V
    • 連続出力電流: 2A
    • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
    • VIN ピンと GND ピンの間の距離:1.5mm 超
    • 可変スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期
    • スペクトラム拡散 オプションによる EMI 低減
    • 最大デューティ・サイクル:97%
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • 室温で許容誤差 ±1.0% の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
    • 補償ネットワークを内蔵した使いやすいデバイスで、BOM 数を削減
    • 同期整流器内蔵
    • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC 回路パッケージ
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
    • 1A、LMR38010 で供給 で供給
  • WEBENCH Power Designer により、 LMR38020 を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 堅牢な 産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4.2V~80V
    • 連続出力電流: 2A
    • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
    • VIN ピンと GND ピンの間の距離:1.5mm 超
    • 可変スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期
    • スペクトラム拡散 オプションによる EMI 低減
    • 最大デューティ・サイクル:97%
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • 室温で許容誤差 ±1.0% の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
    • 補償ネットワークを内蔵した使いやすいデバイスで、BOM 数を削減
    • 同期整流器内蔵
    • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC 回路パッケージ
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
    • 1A、LMR38010 で供給 で供給
  • WEBENCH Power Designer により、 LMR38020 を使用するカスタム設計を作成

LMR38020 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品を最小限に押さえています。 LMR38020 は最低 4.2V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、 入力範囲が広い産業用アプリケーションおよび MHEV/EV システムに最適です。

LMR38020 は、高精度イネーブルを使って幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。内蔵のフィルタと遅延を備えたパワー・グッド・フラグは、システムの実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。このデバイスは疑似ランダム拡散スペクトラムを内蔵し、EMI を最小限に抑えます。また、200kHz~2.2MHz の広い範囲でスイッチング周波数を構成し、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けることができます。また、効率向上のために低い動作周波数を選択することも、ソリューション小型化のために高い動作周波数を選択することも可能です。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。 LMR38020 は、8 ピンの HSOIC PowerPAD 回路パッケージで供給されます。

LMR38020 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品を最小限に押さえています。 LMR38020 は最低 4.2V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、 入力範囲が広い産業用アプリケーションおよび MHEV/EV システムに最適です。

LMR38020 は、高精度イネーブルを使って幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。内蔵のフィルタと遅延を備えたパワー・グッド・フラグは、システムの実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。このデバイスは疑似ランダム拡散スペクトラムを内蔵し、EMI を最小限に抑えます。また、200kHz~2.2MHz の広い範囲でスイッチング周波数を構成し、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けることができます。また、効率向上のために低い動作周波数を選択することも、ソリューション小型化のために高い動作周波数を選択することも可能です。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。 LMR38020 は、8 ピンの HSOIC PowerPAD 回路パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR38025 アクティブ スペクトラム拡散機能搭載、80V 入力、2.5A、同期整流降圧 (バック) DC/DC コンバータ Same device in smaller WSON package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR380204.2V~80V、2A、、同期整流式SIMPLE SWITCHERパワー・コンバータ、40μA IQ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 10月 5日
アプリケーション・ノート Designing an Isolated Buck Converter using the LMR38020 PDF | HTML 2023年 8月 30日
アプリケーション・ノート Auxiliary Power Supply Design Based on LMR38020 Fly-Buck in Solar Micro Inverter PDF | HTML 2023年 8月 29日
機能安全情報 LMR380x0 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 11月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR38020EVM — LMR38020 40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER、80V、2A、2.2MHz、降圧コンバータの評価基板

LMR38020EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ LMR38020F の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この基板が実装しているジャンパ コネクタは、POWERGOOD フラグの表示や、外部クロックとの同期に使用できます。また、この基板は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LMR38020QEVM — LMR38020-Q1 40μA の静止電流 (IQ)、80V、2A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー コンバータの評価基板

LM38020QEVM 評価基板 (EVM) は、80V 同期整流 DC/DC 降圧レギュレータである LMR38020S-Q1 を使用して、小型フットプリントで高い変換効率を実現します。この EVM は 6V ~ 80V の広い入力電圧範囲で動作し、400kHz のスイッチング周波数で 5V のレギュレーション済み出力を供給します。出力電圧は設定ポイントから 1.5% 以内の精度を達成しているほか、外付けの抵抗デバイダを使用して設定することも可能です。LMR38020QEVM は、LMR38020-Q1 と LMR38020 の各降圧コンバータを対象にして認証済みです。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMR38020F PSpice Transient Model

SNVMC78.ZIP (288 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR38020S PSpice Transient Model

SNVMC92.ZIP (260 KB) - PSpice Model
計算ツール

LMR38020-DESIGN-CALC LMR38020 Quick Start Design Calculator

Quickstart Calculator for the LMR38020 and LMR38020-Q1 devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010950 — 電力安定化機能とホール効果位置センシング機能搭載、ダンパー / EEV コントローラのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、ダンパー アクチュエータと電子膨張弁用のデュアル モーター ドライブ ソリューションを紹介します。この複数のモーター ドライブには、1 個のバイポーラ ステッパ モーター ドライバと、1 個のブラシレス DC モーター ドライバが搭載され、15VDC の電力供給源で動作します。このデザインは、電流制限が正確なため、IEC 60335-1 に定義されている低消費電力回路の認定を簡単に受けられます。このリファレンス デザインには、バルブまたはダンパーの位置を制御するための 0 ~ 10V、4 ~ 20mA 制御インターフェイスと、高精度の位置センシングに使用する (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian