LMR38020EVM

LMR38020 40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER、80V、2A、2.2MHz、降圧コンバータの評価基板

LMR38020EVM

購入

概要

LMR38020EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ LMR38020F の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この基板が実装しているジャンパ・コネクタは、POWERGOOD フラグの表示や、外部クロックとの同期に使用できます。また、この基板は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。

特長
  • 4.5V ~ 80V の入力電圧範囲
  • 高精度の 5V 出力
  • 最大 2A の出力電流
  • 400kHz のスイッチング周波数
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR38010 40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 80V、1.0A、2.2MHz、降圧コンバータ LMR38020 40μA の静止電流 (IQ)、4.2V ~ 80V、2A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー・コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR38020EVM — LMR38020 40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER、80V、2A、2.2MHz、降圧コンバータの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR38020EVM User Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 19日
データシート LMR380204.2V~80V、2A、、同期整流式SIMPLE SWITCHERパワー・コンバータ、40μA IQ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 10月 5日
証明書 LMR38020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ