DATA SHEET
UCC14240-Q1 車載用 2.0W、24V VIN、25V VOUT、高密度、>3kVRMS、絶縁型 DC/DC モジュール
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 絶縁トランス付きの統合型高密度絶縁型 DC/DC モジュール
- 以下のものを駆動する絶縁型 DC/DC:IGBT、SiC FET
- 入力電圧範囲:21V~27V、絶対最大定格 32V
- TA ≤ 85℃ で 2.0W、TA = 105℃ で 1.5W を超える出力電力
- 可変 (VDD – VEE) 出力電圧 (外付け抵抗による):すべての温度範囲にわたって 18V~25V、±1.3% のレギュレーション精度
- 可変 (COM – VEE) 出力電圧 (外部抵抗による):すべての温度範囲にわたって 2.5V~(VDD – VEE)、±1.3% のレギュレーション精度
- スペクトラム拡散変調とトランス内蔵の設計により、低い電磁放射を実現
- イネーブル、パワー・グッド、UVLO、OVLO、ソフトスタート、短絡、電力制限、低電圧、過電圧、過熱からの保護
- CMTI > 150kV/μs
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-40℃ ≤ TJ ≤ 150℃
- 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ 125℃
- 機能安全対応
- 安全関連の認証計画:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:4243VPK
- UL1577 に準拠した絶縁耐圧:3000VRMS (1 分間)
CQC GB4943.1 準拠の基本絶縁
- 36 ピンのワイド SSOP パッケージ