機能 | ISOUSB111 |
---|---|
保護レベル | 強化 |
サージ絶縁電圧 | 12800VPK |
定格絶縁電圧 | 5000VRMS |
絶縁動作電圧 | 1500VRMS / 2121VPK |
ISOUSB111 は、Low-Speed (1.5Mbps) および Full-Speed (12Mbps) の信号速度をサポートする、ガルバニック絶縁された USB 2.0 準拠のリピータです。このデバイスは、接続および速度の自動検出、プルアップ / プルダウンの反映、リンク・パワー・マネージメント機能をサポートしているため、ドロップインにより USB ハブ、ホスト、ペリフェラル、ケーブルを絶縁できます。また、デバイスは自動的なロール反転もサポートします。切断後にアップストリーム側ポートで新しい接続が検出されると、アップストリームおよびダウンストリームのポート定義が反転します。この機能を使って本デバイスは USB On-The-Go (OTG) と Type-C デュアル・ロール・ポート (DRP) の実装に対応できます。耐圧 5000VRMS の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁膜を採用しており、1500VRMS の動作電圧を実現しています。絶縁型電源と組み合わせて使用すれば、このデバイスは高電圧に対する保護となり、また、バスからのノイズ電流がローカル・グランドに入り込むことを防止できます。ISOUSB111 デバイスは、強化絶縁に利用できます。-40℃~+125℃の広い周囲温度範囲に対応しています。このデバイスは、標準の SOIC-16 (16-DW) パッケージおよび小型の SSOP-16 (16-DWX) パッケージで供給されます。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ISOUSB111 | SOIC (16) DW | 10.30mm × 7.50mm |
SSOP (16) DWX | 5.85mm × 7.50mm |