DATA SHEET
TPS7A21 500mA、低ノイズ、低 IQ、高 PSRR LDO
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 超低 IQ:6.5μA
- 入力電圧範囲:2.0V~6.0V
- 出力電圧範囲:0.8V~5.5V (50mV 刻み)
- 高 PSRR:1kHz 時に 91dB
- 低い出力電圧ノイズ:7.7µVRMS
- 低いドロップアウト:
- 500mA 出力時に 175mV (最大値) (2.5V の VOUT の場合)
- スマート EN プルダウン
- 出力電圧許容誤差:
- 幅広いセラミック・コンデンサをサポート:
- 動作時接合部温度:–40℃~+125℃
- パッケージ: