ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A21

アクティブ

500mA、低ノイズ、超低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 2.8, 3, 3.3, 3.45, 3.7 Noise (µVrms) 7.7 PSRR at 100 KHz (dB) 61 Iq (typ) (mA) 0.007 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 187.1, 197.1 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 2.8, 3, 3.3, 3.45, 3.7 Noise (µVrms) 7.7 PSRR at 100 KHz (dB) 61 Iq (typ) (mA) 0.007 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 187.1, 197.1 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
POWERWCSP (YWD) 4 See data sheet
  • 超低 IQ:6.5µA
  • 入力電圧範囲:2.0V~6.0V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V (50mV 刻み)
  • 高 PSRR:1kHz 時に 91dB
  • 低い出力電圧ノイズ:7.7µVRMS
  • 低いドロップアウト:
    • 500mA 出力時に 175mV (最大値) (2.5V の VOUT の場合)
  • スマート EN プルダウン
  • 出力電圧許容誤差:
    • ±1.5% (ライン、負荷、温度)
  • 幅広いセラミック・コンデンサをサポート:
    • 1µF~200µF
  • 動作時接合部温度:–40℃~+125℃
  • パッケージ:
    • 0.602mm × 0.602mm パワー DSBGA

  • 超低 IQ:6.5µA
  • 入力電圧範囲:2.0V~6.0V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V (50mV 刻み)
  • 高 PSRR:1kHz 時に 91dB
  • 低い出力電圧ノイズ:7.7µVRMS
  • 低いドロップアウト:
    • 500mA 出力時に 175mV (最大値) (2.5V の VOUT の場合)
  • スマート EN プルダウン
  • 出力電圧許容誤差:
    • ±1.5% (ライン、負荷、温度)
  • 幅広いセラミック・コンデンサをサポート:
    • 1µF~200µF
  • 動作時接合部温度:–40℃~+125℃
  • パッケージ:
    • 0.602mm × 0.602mm パワー DSBGA

TPS7A21 は、500mA の出力電流を供給できる超小型の低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータです。このデバイスは、低ノイズ、高 PSRR、および非常に優れた負荷およびライン過渡応答を特長とし、RF やその他の外部からの影響を受けやすいアナログ回路の要件に対応できます。革新的な設計手法により、外部ノイズ・バイパス・コンデンサを追加しなくても低ノイズ性能を実現します。低静止電流の TPS7A21は、バッテリ駆動のシステムに最適な選択肢です。2.0V~6.0V の入力電圧範囲と、0.8V~5.5V の出力電圧範囲は、さまざまなシステム要件に対応しています。内部の高精度リファレンス電圧回路により、非常に優れた精度が得られます。負荷、ライン、温度の変化に対する最大出力電圧許容誤差は 1.5% です。

内部のソフトスタート回路により突入電流を制御できるため、スタート・アップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。LDO は小さなセラミック・コンデンサでも安定して動作するため、ソリューション全体を小型化できます。

内部制御のプルダウン抵抗を持つスマート・イネーブル入力回路により、EN ピンが接続されていない場合でも LDO をディセーブル状態に維持するため、EN 入力をプルダウンするのに必要な外付け部品を不要にできます。

TPS7A21 は、500mA の出力電流を供給できる超小型の低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータです。このデバイスは、低ノイズ、高 PSRR、および非常に優れた負荷およびライン過渡応答を特長とし、RF やその他の外部からの影響を受けやすいアナログ回路の要件に対応できます。革新的な設計手法により、外部ノイズ・バイパス・コンデンサを追加しなくても低ノイズ性能を実現します。低静止電流の TPS7A21は、バッテリ駆動のシステムに最適な選択肢です。2.0V~6.0V の入力電圧範囲と、0.8V~5.5V の出力電圧範囲は、さまざまなシステム要件に対応しています。内部の高精度リファレンス電圧回路により、非常に優れた精度が得られます。負荷、ライン、温度の変化に対する最大出力電圧許容誤差は 1.5% です。

内部のソフトスタート回路により突入電流を制御できるため、スタート・アップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。LDO は小さなセラミック・コンデンサでも安定して動作するため、ソリューション全体を小型化できます。

内部制御のプルダウン抵抗を持つスマート・イネーブル入力回路により、EN ピンが接続されていない場合でも LDO をディセーブル状態に維持するため、EN 入力をプルダウンするのに必要な外付け部品を不要にできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7A20 アクティブ 300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ P2P 300-mA device with more output options

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A21 500mA、低ノイズ、低 IQ、高 PSRR LDO データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 24日
ホワイト・ペーパー Demystifying LDO Turn-On (Start-Up) Time (Rev. B) PDF | HTML 2026年 3月 10日
アプリケーション・ノート 高品質、低ドロップアウト レギュレータの測定手法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 8月 28日
ホワイト・ペーパー LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 PDF | HTML 英語版 2024年 11月 21日
ユーザー・ガイド TPS7A21EVM-059 User's Guide PDF | HTML 2021年 10月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A21EVM-059 — TPS7A21 500mA、低ノイズ、超低静止電流 (IQ)、高 PSRR、LDO レギュレータの評価基板

TPS7A21 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A21 リニア レギュレータを使用する場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。この EVM の構成として、多様なアプリケーションに対応した単一の低ノイズ、低ドロップアウト (LDO) レギュレータを採用しています。

このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 500 mA (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7A21 PSpice Transient Model

SBVM976.ZIP (246 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
POWERWCSP (YWD) 4 Ultra Librarian