DATA SHEET
TUSB320USB Type-C 構成のチャネル・ロジックおよびポート制御、
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- USB Type-C™ 仕様 1.1
- USB Type-C 仕様 1.0 と下位互換
- 最大 3A の電流アドバタイズメントと検出をサポート
- モード構成
- ホストのみ – DFP (ソース)
- デバイスのみ – UFP (シンク)
- デュアル・ロール・ポート – DRP
- チャネル構成 (CC)
- USB ポート接続の検出
- ケーブルの向きの検出
- ロール (役割) の検出
- Type-C 電流モード (デフォルト、中、高)
- VBUS 検出
- I2C または GPIO 制御
- I2C によるロール構成制御
- 電源電圧:2.7V~5V
- 低消費電流
- –40℃~85℃の産業用温度範囲