JAJSN74 December   2021 AMC60304

PRODUCTION DATA  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4Device and Documentation Support
    1. 4.1 Documentation Support
      1. 4.1.1 Related Documentation
    2. 4.2 Receiving Notification of Documentation Updates
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 Trademarks
    5. 4.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 4.6 Glossary
  5. 5Mechanical, Packaging, and Orderable Information

特長

  • 4 個の 12 ビット電流出力 DAC (IDAC)
    • 200mA のフルスケール出力範囲
  • マルチチャネル、12 ビット、1MSPS、SAR ADC
    • 4 つの外部入力:2.5V と 5V の入力範囲
    • 4 つの IDAC 電圧モニタ・チャネル
    • プログラム可能なシーケンサ
    • 範囲外アラームをプログラム可能
  • 内部 2.5V リファレンス
  • 電源および温度フォルト・アラーム
  • SPI および I2C インターフェイス:1.7V~3.6V で動作
    • SPI:4 線式インターフェイス
    • I2C:4 つのターゲット・アドレス
  • 仕様温度範囲:–40℃~+125℃