BQ2022A は、工場出荷時に設定される固有の 48 ビット ID 番号、8 ビットの CRC 生成、8 ビットのファミリ・コード (09h) が書き込まれた 1K ビットのシリアル EPROM です。64 ビットのステータス・レジスタは、書き込み保護とページ・リダイレクトを制御します。
BQ2022A の SDQ™ インターフェイスが必要とするのは 1 点での接続とグランド・リターンのみです。このデータ・ピンは、BQ2022A の唯一の電源ピンでもあります。
小型表面実装パッケージで基板面積を抑え、さらに低コストであるため、バッテリ・パックの構成パラメータ、レコード保持、アセット・トラッキング、製品リビジョン・ステータス、アクセスコード・セキュリティなどのアプリケーションに最適です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ2022A | SOT-23 (3) | 2.92mm × 1.30mm |
TO-92 (3) | 4.30mm × 4.30mm |
Changes from Revision E (March 2016) to Revision F (January 2022)
Changes from Revision D (December 2014) to Revision E (February 2016)