この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ2022A
- ユーザー設定可能な構成データを 1024 ビット One-Time Programmable (OTP) EPROM に保存
- 工場出荷時設定の固有の 64 ビット ID 番号
- 基板の配線を削減するシングルワイヤ・インターフェイス
- ホスト割り込みのオーバーヘッドを低減する同期通信
- データ・ピンは 15kV IEC 61000-4-2 ESD に準拠
- スタンバイ電力不要
- 3 ピン SOT-23 および TO-92 パッケージで供給
BQ2022A は、工場出荷時に設定される固有の 48 ビット ID 番号、8 ビットの CRC 生成、8 ビットのファミリ・コード (09h) が書き込まれた 1K ビットのシリアル EPROM です。64 ビットのステータス・レジスタは、書き込み保護とページ・リダイレクトを制御します。
BQ2022A の SDQ™ インターフェイスが必要とするのは 1 点での接続とグランド・リターンのみです。このデータ・ピンは、BQ2022A の唯一の電源ピンでもあります。
小型表面実装パッケージで基板面積を抑え、さらに低コストであるため、バッテリ・パックの構成パラメータ、レコード保持、アセット・トラッキング、製品リビジョン・ステータス、アクセスコード・セキュリティなどのアプリケーションに最適です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ2022AEVM-001 — BQ2022A 評価モジュール
The bq2022A is a 1 K-bit serial EPROM containing a factory-programmed, unique 48-bit identification number, 8-bit CRC generation, and an 8-bit family code. A 64-bit status register controls write protection and page redirection. The purpose of the evaluation software is to demonstrate the (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点