DATA SHEET
TCAN1162x-Q1 車載用 CAN FD システム・ベース・チップ、スリープ・モードおよび LDO 出力付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC Q100 (グレード 1) 認定済み
- ISO 11898-2:2016 の要件に適合
- 機能安全対応
- 広い動作入力電圧範囲
- CAN トランシーバ電源用 LDO を内蔵
- 100mA の出力電流を供給できる 5V LDO - TCAN11625
- 70mA の出力電流を供給できる 3.3V LDO - TCAN11623
- 最大 8Mbps の Classic CAN および CAN FD
- VIO レベル・シフト対応:1.7V~5.5V
- 動作モード
- 通常モード
- スタンバイ・モード
- 低消費電力のスリープ・モード
- システム電源制御のための高電圧 INH 出力
- WAKE ピンによるローカル・ウェイクアップのサポート
- 電源非接続時の規定された挙動
- バスおよび入出力端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに対して無負荷)
- 保護機能:
- ± 58V の CAN バス・フォルト耐性
- VSUP でのロード・ダンプのサポート
- IEC ESD 保護
- 低電圧および過電圧保護
- サーマル・シャットダウン保護
- TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
- 非常に広い接合部温度のサポート
- 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたウェッタブル・フランク付きリードレス VSON (14) パッケージで供給