1 |
VBUS1 |
— |
サイド 1 の入力電源。4.25V~5.5V (例:USB パワー・バス) 電源が利用可能な場合は、VBUS1 に接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V1 を生成します。それ以外の場合は、VBUS1 と V3P3V1 を外部の 3.3V 電源に接続します。 |
2 |
V3P3V1 |
— |
サイド 1 の電源。4.25V~5.5V の電源を VBUS1 に接続する場合、V3P3V1 と GND1 の間にバイパス・コンデンサを接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V1 を生成します。それ以外の場合は、VBUS1 と V3P3V1 を外部の 3.3V 電源に接続します。 |
3 |
GND1 |
— |
グランド 1。アイソレータ側 1 のグランド・リファレンス。 |
4 |
V1P8V1 |
— |
サイド 1 の電源。2.4V~5.5V の電源を VCC1 に接続する場合、V1P8V1 と GND1 の間にバイパス・コンデンサを接続します。この場合、内部 LDO が V1P8V1 を生成します。それ以外の場合は、VCC1 と V1P8V1 を外部の 1.8V 電源に接続します。 |
5 |
VCC1 |
— |
サイド 1 の入力電源。2.4V~5.5V (例:USB パワー・バス、または USB パワー・バスから供給される DC/DC 電源) 電源が利用可能な場合は、VCC1 に接続します。この場合、内部 LDO が V1P8V1 を生成します。それ以外の場合は、VCC1 と V1P8V1 を外部の 1.8V 電源に接続します。 |
6 |
V2OK |
O |
このピンが High レベルの場合、サイド 2 に電源が投入されていることを示します。 |
7 |
UD- |
I/O |
アップストリーム側ポート D-。 |
8 |
UD+ |
I/O |
アップストリーム側ポート D+。 |
9 |
EQ10 |
I |
サイド 1、LSB のイコライゼーション設定。ロジック入力。 |
10 |
EQ11 |
I |
サイド 1、MSB のイコライゼーション設定。ロジック入力。 |
11 |
V1P8V1 |
— |
ピン 11 をピン 4 に接続し、ローカル・バイパス・コンデンサをピン 11 の近くに配置します。 |
12 |
GND1 |
— |
グランド 1。アイソレータ側 1 のグランド・リファレンス。 |
13 |
CDPENZ1 |
I |
アクティブ・ロー・シグナル。UD+/UD- ピンで CDP アドバタイズをイネーブルにします。 |
14 |
NC |
— |
フローティングのままにするか、V3P3V1 に接続します。 |
15 |
NC |
— |
フローティングのままにするか、V3P3V2 に接続します。 |
16 |
CDPENZ2 |
I |
アクティブ・ロー・シグナル。DD+/DD- ピンで CDP アドバタイズをイネーブルにします。 |
17 |
GND2 |
— |
グランド 2。アイソレータ側 2 のグランド・リファレンス。 |
18 |
V1P8V2 |
— |
ピン 18 をピン 25 に接続し、ローカル・バイパス・コンデンサをピン 18 の近くに配置します。 |
19 |
EQ21 |
I |
サイド 2、MSB のイコライゼーション設定。ロジック入力。 |
20 |
EQ20 |
I |
サイド 2、LSB のイコライゼーション設定。ロジック入力。 |
21 |
DD+ |
I/O |
ダウンストリーム側ポート D+。 |
22 |
DD- |
I/O |
ダウンストリーム側ポート D-。 |
23 |
V1OK |
O |
このピンが High レベルの場合、サイド 1 に電源が投入されていることを示します。 |
24 |
VCC2 |
— |
サイド 2 の入力電源。2.4V~5.5V (例:USB パワー・バス、または USB パワー・バスから供給される DC/DC 電源) 電源が利用可能な場合は、VCC2 に接続します。この場合、内部 LDO が V1P8V2 を生成します。それ以外の場合は、VCC2 と V1P8V2 を外部の 1.8V 電源に接続します。 |
25 |
V1P8V2 |
— |
サイド 1 の電源。2.4V~5.5V の電源を VCC2 に接続する場合、V1P8V2 と GND2 の間にバイパス・コンデンサを接続します。この場合、内部 LDO が V1P8V2 を生成します。それ以外の場合は、VCC2 と V1P8V2 を外部の 1.8V 電源に接続します。 |
26 |
GND2 |
— |
グランド 2。アイソレータ側 2 のグランド・リファレンス。 |
27 |
V3P3V2 |
— |
サイド 2 の電源。4.25V~5.5V の電源を VBUS2 に接続する場合、V3P3V2 と GND1 の間にバイパス・コンデンサを接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V2 を生成します。それ以外の場合は、VBUS2 と V3P3V2 を外部の 3.3V 電源に接続します。 |
28 |
VBUS2 |
— |
サイド 2 の入力電源。4.25V~5.5V (例:USB パワー・バス) 電源が利用可能な場合は、VBUS2 に接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V2 を生成します。それ以外の場合は、VBUS2 と V3P3V2 を外部の 3.3V 電源に接続します。 |