このイネーブル (EN) 入力付きデュアル双方向 I2C および SMBus 電圧レベル・トランスレータは 1.2V~3.3V の VREF1 と 1.8V~5.5V の VREF2 で動作します。
PCA9306-Q1 は、方向ピンを使用せず、1.2V と 5V との間の双方向電圧変換が可能です。スイッチのオン抵抗 (ron) が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。EN を HIGH にすると、トランスレータ・スイッチがオンになり、SCL1 および SDA1 I/O がそれぞれ SCL2 および SDA2 I/O に接続され、ポート間の双方向データ・フローが可能になります。EN が LOW のとき、トランスレータ・スイッチはオフになり、ポート間は高インピーダンス状態になります。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
PCA9306-Q1 | VSSOP (8) | 2.30mm × 2.00mm |