- 250kHz~200MHz の周波数範囲をサポートする LVCMOS 出力発振回路
- すべての要因と 10 年の経年劣化を含め ±50ppm の総合的な周波数安定性
- 電源電圧は 1.8V~3.3V ±10% です。
- 超低消費電力25MHz のとき標準値 4.57mA、最大値 7.4mA
- スタンバイ電流の標準値 2μA で、バッテリ駆動アプリケーションに有用
- 低ジッタ:FOUT ≧ 10MHz のときジッターは 1ps RMS 未満
- 最小の業界標準パッケージ1.60mm × 1.2mm (DLY)、2.00mm × 1.60mm (DLX)、2.50mm × 2.00mm (DLF)、3.20mm × 2.5mm (DLE)
- 動作温度範囲:–40℃~+105℃
- 内蔵 LDO により、堅牢な電源ノイズ耐性を実現
- スタートアップ時間 3ms 未満
- 他のスタートアップ時間については、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。
- EMI を低減するため、低速の立ち上がりおよび時間と立ち下がり時間のオプションを注文可能
標準周波数 (MHz):2.048、4、5.12、8、10、12、12.288、16、19.2、20、23.5008、24、24.576、25、26、26.2144、27、28.125、29.9925、30、32.768、33.33、33.333、38.4、40、48、49.152、50、66.666、76.8、100、125、156.25 など
- 周波数とサンプルが必要な場合は、テキサス・インスツルメンツの担当者にお問い合わせください。