CDC6C
Low-power, low-jitter, bulk-acoustic-wave (BAW), fixed-frequency LVCMOS oscillator
CDC6C
- LVCMOS output Oscillator supporting frequency range from 250kHz to 200MHz
- ±50ppm total frequency stability inclusive of all factors and including 10 years aging
- Supply Voltage supports 1.8V to 3.3V ±10%.
- Very low power consumption: 4.57mA typical and 7.4mA maximum for 25MHz
- Stand by current 2µA typical helps for battery powered applications
- Low jitter: < 1ps RMS jitter for Fout ≥ 10MHz
- Smallest industry standard package: 1.60mm × 1.2mm (DLY), 2.00mm × 1.60mm (DLX), 2.50mm × 2.00mm (DLF), 3.20mm × 2.5mm (DLE)
- Operating temperature range of -40°C to +105°C
- Integrated LDO for robust supply noise immunity
- Start up time < 3ms
- Contact TI for different start-up times.
- Orderable options for slow rise and fall time for EMI reduction
- Contact TI representative for any frequency and samples needed.
Texas Instruments high-precision Bulk-Acoustic Wave (BAW) micro-resonator technology is integrated directly into a package allowing for low jitter clock circuitry. BAW is fully designed and manufactured at TI factories like other silicon-based fabrication processes.
The CDC6Cx device is a low jitter, low power, fixed-frequency oscillator which incorporates the BAW as the resonator source. The device is factory-programmed per specific frequency and function pin. With a Frequency control logic and output frequency divider, the CDC6Cx is capable of producing any frequency within the specified range providing a single device family for all frequency needs.
The high-performance clocking, mechanical stability, lower power consumption and small package options for this device are designed for reference clock and core clocks in Industrial, Telecom, Data and Enterprise Network and Personal Electronics end equipments.
詳細リクエスト
サンプルが提供されます。ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CDC6Cx Low Power LVCMOS output BAW Oscillator データシート | PDF | HTML | 2024年 12月 6日 | ||
アプリケーション・ノート | CDC6Cx OPN Decoder | PDF | HTML | 2024年 12月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
CDC6CEVM — CDC6C evaluation module
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DLE) | 4 | Ultra Librarian |
VSON (DLF) | 4 | Ultra Librarian |
VSON (DLY) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。