このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TLV320AIC3104-Q1 は、ステレオ ヘッドホン アンプを内蔵した低消費電力ステレオ オーディオ コーデックであり、シングル エンドまたは完全差動構成でプログラム可能な複数の入力と出力を備えています。レジスタ ベースの包括的な電源制御機能が搭載されており、3.3V のアナログ電源からわずか 14mW のステレオ 48kHz DAC 再生が可能なため、このデバイスはクラスタおよびヘッド ユニット システムの車載用オーディオ アプリケーションに最適な選択です。
TLV320AIC3104-Q1 の録音パスには、内蔵マイクロフォン バイアス、デジタル制御のステレオ マイク プリアンプ、自動ゲイン制御 (AGC) が含まれており、複数のアナログ入力の間に MIX および MUX 機能があります。録音時にプログラム可能なフィルタを使用でき、e-Call システムがアクティブになっているときなど、ノイズの多い予測不可能な環境で発生する可能性がある可聴ノイズを除去できます。再生パスには MIX および MUX 機能があり、ステレオ DAC および選択した入力から、プログラム可能なボリューム制御を介して各種の出力が可能です。
TLV320AIC3104-Q1 には、4 つの大電力出力ドライバと 2 つの完全差動出力ドライバが内蔵されています。大電力出力ドライバは、AC カップリング コンデンサを使用した最大 4 チャネルのシングルエンド 16Ω ヘッドホン、あるいはコンデンサレス出力構成のステレオ 16Ω ヘッドホンなど、さまざまな負荷構成を駆動できます。これらのパラメータにより、TLV320AIC3104-Q1 は、インフォテインメントおよびクラスタ分野のさまざまなオーディオ アプリケーションで、TPA3111D1-Q1 などの MCU とスピーカ アンプの間のインターフェイスとして動作できます。
ステレオ オーディオ DAC は 8kHz~96kHz のサンプリング レートをサポートし、DAC パスにプログラマブル デジタル フィルタを備えており、3D、バス、トレブル、ミッドレンジ エフェクト、スピーカ イコライゼーション、32kHz、44.1kHz、48kHz の各サンプリング レートのディエンファシスを実現します。ステレオ オーディオ ADC は、8kHz~96kHz のサンプリング レートをサポートし、前段に、低レベルのマイク入力に対して最大 59.5dB のアナログ ゲインを実現できるプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) または自動ゲイン制御 (AGC) 回路が搭載されています。TLV320AIC3104-Q1 は、アタック (8ms~1,408ms) とディケイ (0.05 秒~22.4 秒) の両方に対して非常に広範囲にわたるプログラマビリティを実現します。AGC 範囲が広いので、AGC を多くの種類のアプリケーションに合わせてチューニングできます。
アナログ信号処理とデジタル信号処理のどちらも必要ない場合、デバイスを特別なアナログ信号パススルー モードに設定できます。このモードでは、パススルー動作中にほとんどのデバイスがパワーダウンするため、消費電力が大幅に削減されます。
シリアル制御バスは I2C プロトコルをサポートし、シリアル オーディオ データ バスは I2S、左 / 右揃えの DSP または TDM モードにプログラムできます。高度にプログラム可能な PLL が内蔵されており、柔軟なクロック生成ができ、512kHz~50MHz の広い範囲の MCLK から、標準的なオーディオ速度のすべてをサポートしています。これには最も一般的な 12MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz、19.68MHz のシステム クロックが含まれるように特に注意を払っています。
TLV320AIC3104-Q1 は、2.7V~3.6V のアナログ電源、1.525V~1.95V のデジタル コア電源、1.1V~3.6V のデジタル入出力電源で動作します。