このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
UCC33410 は、トランス技術を内蔵し、1.0W の絶縁出力電力を供給するように設計された、産業用 DC/DC パワー モジュール です。4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲に対応し、3.3V の安定化出力電圧を供給し、3.7V のヘッドルームを選択可能です。
UCC33410は、3kVRMS の絶縁定格を達成する独自のトランス アーキテクチャを採用すると同時に、低 EMI と優れた負荷レギュレーションを備えています。
UCC33410 には、フォルト通知メカニズム付きのイネーブル ピン、短絡保護、サーマル シャットダウンなど、システムの堅牢性を向上させる保護機能が内蔵されています。
UCC33410 は、高さ 1.00mm、沿面距離および空間距離 4.1mm 超の小型低プロファイル ソリューション VSON (4.0mm × 5.00mm) パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC33410 | VSON-FCRLF (12) | 4.0mm × 5.00mm |