ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC33410

プレビュー

トランス内蔵、5V から 3.3V への変換、1W、3kVrms 絶縁型、DC/DC モジュール

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Features 1W, Basic isolation, Regulated, Single output Output power (W) 1 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 3.4 Device type Isolated modules Isolation rating Basic Regulated outputs (#) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Vout (min) (V) 3.2
Features 1W, Basic isolation, Regulated, Single output Output power (W) 1 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 3.4 Device type Isolated modules Isolation rating Basic Regulated outputs (#) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Vout (min) (V) 3.2
VSON-FCRLF (RAQ) 12 20 mm² 4 x 5
  • 1.0W ‌の最大出力電力
  • 4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲
  • 安定化出力電圧として 3.3V、3.7V を選択可能
    • 3.3V:300mA の負荷電流を供給可能
  • 0.5% のロード レギュレーション (標準値)
  • 2mV/V のライン レギュレーション (標準値)
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格:3kVRMS
    • サージ耐性:6.5kVPK
    • 動作電圧:1159VPK
    • 200V/ns の同相過渡耐性
  • トランス技術を内蔵した電力密度の高い絶縁型 DC-DC モジュール
  • 適応型スペクトラム拡散変調 (SSM)
  • CISPR32 Class B の放射規格に準拠
  • 強磁界耐性
  • 過負荷および短絡保護
  • サーマル シャットダウン
  • 小さい突入電流 (ソフトスタート)
  • フォルト通知メカニズムを備えたイネーブル ピン
  • 安全関連の認証計画:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3kVRMS (1 分間)
    • IEC 62368-1 および IEC 60601-1 最終機器規格準拠の UL 認証
    • GB4943.1-2022 による CQC 認証
  • 拡張温度範囲:-40℃~125℃
  • VSON-12 (4.0mm × 5.00mm) パッケージ
  • 1.0W ‌の最大出力電力
  • 4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲
  • 安定化出力電圧として 3.3V、3.7V を選択可能
    • 3.3V:300mA の負荷電流を供給可能
  • 0.5% のロード レギュレーション (標準値)
  • 2mV/V のライン レギュレーション (標準値)
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格:3kVRMS
    • サージ耐性:6.5kVPK
    • 動作電圧:1159VPK
    • 200V/ns の同相過渡耐性
  • トランス技術を内蔵した電力密度の高い絶縁型 DC-DC モジュール
  • 適応型スペクトラム拡散変調 (SSM)
  • CISPR32 Class B の放射規格に準拠
  • 強磁界耐性
  • 過負荷および短絡保護
  • サーマル シャットダウン
  • 小さい突入電流 (ソフトスタート)
  • フォルト通知メカニズムを備えたイネーブル ピン
  • 安全関連の認証計画:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3kVRMS (1 分間)
    • IEC 62368-1 および IEC 60601-1 最終機器規格準拠の UL 認証
    • GB4943.1-2022 による CQC 認証
  • 拡張温度範囲:-40℃~125℃
  • VSON-12 (4.0mm × 5.00mm) パッケージ

UCC33410 は、トランス技術を内蔵し、1.0W の絶縁出力電力を供給するように設計された、産業用 DC/DC パワー モジュール です。4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲に対応し、3.3V の安定化出力電圧を供給し、3.7V のヘッドルームを選択可能です。

UCC33410は、3kVRMS の絶縁定格を達成する独自のトランス アーキテクチャを採用すると同時に、低 EMI と優れた負荷レギュレーションを備えています。

UCC33410 には、フォルト通知メカニズム付きのイネーブル ピン、短絡保護、サーマル シャットダウンなど、システムの堅牢性を向上させる保護機能が内蔵されています。

UCC33410 は、高さ 1.00mm、沿面距離および空間距離 4.1mm 超の小型低プロファイル ソリューション VSON (4.0mm × 5.00mm) パッケージで供給されます。

UCC33410 は、トランス技術を内蔵し、1.0W の絶縁出力電力を供給するように設計された、産業用 DC/DC パワー モジュール です。4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲に対応し、3.3V の安定化出力電圧を供給し、3.7V のヘッドルームを選択可能です。

UCC33410は、3kVRMS の絶縁定格を達成する独自のトランス アーキテクチャを採用すると同時に、低 EMI と優れた負荷レギュレーションを備えています。

UCC33410 には、フォルト通知メカニズム付きのイネーブル ピン、短絡保護、サーマル シャットダウンなど、システムの堅牢性を向上させる保護機能が内蔵されています。

UCC33410 は、高さ 1.00mm、沿面距離および空間距離 4.1mm 超の小型低プロファイル ソリューション VSON (4.0mm × 5.00mm) パッケージで供給されます。

詳細リクエスト

詳細なデータシートやその他の資料を用意しています。ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC33410 超小型、 1.0W 、 3.3V 、 3kVRMS 絶縁、 産業用 DC/DC モジュール データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 21日
証明書 UCC33420EVM-080 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC33420EVM-080 — UCC33420 evaluation module

The UCC33420EVM-080 is intended to allow designers to evaluate the performance and capabilities of the UCC33420. UCC33420 is an isolated DC/DC converter module able to deliver 1.5W with 3kVrms of isolation in a very small and compact VSON-12 (4 mm by 5 mm by 1 mm) package, reducing footprint and (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC3341x and UCC3341x-Q1 SIMPLIS Model (Rev. A)

SLUM919A.ZIP (88 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

UCC3341X-CALC Soft-start rise time calculator

This calculator is used to calculate the soft-start rise time for UCC3341x devices with different load and output capacitor configurations
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC33410 トランス内蔵、5V から 3.3V への変換、1W、3kVrms 絶縁型、DC/DC モジュール UCC33410-Q1 車載、トランス内蔵、5V から 3.3V への変換、1W、3kVrms 絶縁型、DC/DC モジュール UCC33411-Q1 Automotive, 5-V/3.3-V, 1-W, 5-kVrms isolated DC-DC module with integrated transformer
リファレンス・デザイン

TIDA-010247 — High-accuracy battery management unit reference design for 48–1500V energy storage system

This reference design is a high-side, N-channel MOSFET control (up to 32s) battery management unit (BMU), using the stacked BQ769x2 battery monitor family. This design also integrates a CAN interface for BMU stacking high-voltage (up to 1500V) energy storage station applications. High-side, (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-FCRLF (RAQ) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ