UCC33411-Q1
- 1.0 W の最大出力電力
- 4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲
- 安定化出力電圧として 3.3V、3.7V を選択可能
- 3.3V:300mA の負荷電流を供給可能
- 0.5% のロード レギュレーション (標準値)
- 4mV/V のライン レギュレーション (標準値)
- 堅牢な絶縁バリア:
- 絶縁定格:5kVRMS
- サージ耐性:10.4kVPK
- 動作電圧:1700VPK
- 絶縁バリアの両側で ±8KV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
- 250V/ns の同相過渡耐性
- トランス技術を内蔵した電力密度の高い絶縁型 DC-DC モジュール
- 適応型スペクトラム拡散変調 (SSM)
- CISPR-25 Class 5 の放射規格に適合
- 強磁界耐性
- 過負荷および短絡保護
- サーマル シャットダウン
- 小さい突入電流 (ソフトスタート)
- フォルト通知メカニズムを備えたイネーブル ピン
- 機能安全対応
- 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
- 安全関連の認証計画:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧
- UL 1577/CSA に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃ の動作時周囲温度
- SOIC-16 (5.85mm × 7.50mm) パッケージ
UCC33411-Q1 は、トランス技術を内蔵し、1.0 W の絶縁出力電力を供給するように設計された、車載認定済み DC/DC パワー モジュール です。4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲に対応し、3.3V の安定化出力電圧を供給し、3.7V のヘッドルームを選択可能です。
UCC33411-Q1は、5kVRMS の絶縁定格を達成する独自のトランス アーキテクチャを採用すると同時に、低 EMI と優れた負荷レギュレーションを備えています。
UCC33411-Q1 には、フォルト通知メカニズム付きのイネーブル ピン、短絡保護、サーマル シャットダウンなど、システムの堅牢性を向上させる保護機能が内蔵されています。
UCC33411-Q1 は、高さ 2.65mm、沿面距離および空間距離 8.2mm 超の小型低プロファイル ソリューション SOIC (5.85mm × 7.50mm) パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC33421EVM-092 — UCC33421 の評価基板
UCC33421EVM-092 は、車載 / 産業用バイアス アプリケーションで利用する場合の UCC33421-Q1 の性能特性と機能を迅速かつ容易に評価できます。この評価基板 (EVM) を使用すると、デバイスのイネーブル / フォルト (EN/FLT) などの UCC33421-Q1 の機能をテストすることや、SEL ピンを使用して VISO = 5V または VISO = 5.5V の絶縁型出力電圧を構成し、出力に可変負荷を印加することができます。また、入力電圧範囲全体にわたる効率を測定し、システム要件に応じて出力負荷を変動させることもできます。
計算ツール
This calculator is used to calculate the soft-start rise time for UCC3341x devices with different load and output capacitor configurations
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
UNKNOWN (DHA) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点