UCC33410-Q1
- 1.0W の最大出力電力
- 4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲
- 安定化出力電圧として 3.3V、3.7V を選択可能
- 3.3V:300mA の負荷電流を供給可能
- 0.5% のロード レギュレーション (標準値)
- 2mV/V のライン レギュレーション (標準値)
- 堅牢な絶縁バリア:
- 絶縁定格:3kVRMS
- サージ耐性:6.5kVPK
- 動作電圧:1159VPK
- 200V/ns の同相過渡耐性
- トランス技術を内蔵した電力密度の高い絶縁型 DC-DC モジュール
- 適応型スペクトラム拡散変調 (SSM)
- CISPR32 Class B の放射規格に準拠
- 強磁界耐性
- 過負荷および短絡保護
- サーマル シャットダウン
- 小さい突入電流 (ソフトスタート)
- フォルト通知メカニズムを備えたイネーブル ピン
- 機能安全対応
- 安全関連の認証計画:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3kVRMS (1 分間)
- IEC 62368-1 および IEC 60601-1 最終機器規格準拠の UL 認証
- GB4943.1-2022 による CQC 認証
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
- VSON-12 (4.0mm × 5.00mm) パッケージ
UCC33410-Q1 は、トランス技術を内蔵し、1.0W の絶縁出力電力を供給するように設計された、車載認定済み DC/DC パワー モジュール です。4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲に対応し、3.3V の安定化出力電圧を供給し、3.7V のヘッドルームを選択可能です。
UCC33410-Q1は、3kVRMS の絶縁定格を達成する独自のトランス アーキテクチャを採用すると同時に、低 EMI と優れた負荷レギュレーションを備えています。
UCC33410-Q1 には、フォルト通知メカニズム付きのイネーブル ピン、短絡保護、サーマル シャットダウンなど、システムの堅牢性を向上させる保護機能が内蔵されています。
UCC33410-Q1 は、高さ 1.00mm、沿面距離および空間距離 4.1mm 超の小型低プロファイル ソリューション VSON (4.0mm × 5.00mm) パッケージで供給されます。
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
詳細リクエスト
詳細なデータシートやその他の資料を用意しています。ご請求
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC33420EVM-080 — UCC33420 evaluation module
The UCC33420EVM-080 is intended to allow designers to evaluate the performance and capabilities of the UCC33420. UCC33420 is an isolated DC/DC converter module able to deliver 1.5W with 3kVrms of isolation in a very small and compact VSON-12 (4 mm by 5 mm by 1 mm) package, reducing footprint and (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON-FCRLF (RAQ) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点